197-5010: COUVERCLE - COMPRESSEUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    197-5010: COUVERCLE - COMPRESSEUR

    Numéro de pièce : 197-5010
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Couvercle de compresseur de turbocompresseur

    Description :

    • Les couvercles sont des composants importants des compresseurs de turbocompresseur, lesquels augmentent la masse d'air d'admission pénétrant dans la chambre de combustion.

    Attributs :

    • Les composants de turbocompresseur Cat® réduisent les coûts d'exploitation grâce à l'augmentation des intervalles d'entretien, à l'amélioration des performances en altitude et à haut régime et à l'optimisation de la disponibilité.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 139,7
    • Largeur (mm): 269,2
    • Longueur (mm): 269,2
    chal
    MT755, MT745, MT765, MTC755, MTC735, MTC745, MTC765, MT735

    exc
    330D L 340D2 L 336D2 L XE 340D L 336D L 336D2 XE 330C, 336D2, 330D, 336D2 L 336D LN 336D2 LXE 336D, 330D FM 330D MH 336D2 GC 330C L 330D LN 330C LN

    petr
    TH31-C9I CX31-C9I CX31-P600 TH31-E61

    whex
    M330D

    ieng
    C9, C-9

    wts
    637D, 637G

    emac
    C9, C-9

    fp
    541, 511, 2391, 2290, 522, 521, 521B, 551, 2590, 532, 522B, 552 2 552, 2491, 2390, 541 2

    teng
    C7