197-6292: COURROIE (14K)
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    197-6292: COURROIE (14K)

    Numéro de pièce : 197-6292
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Largeur : 49,8 mm (1,96 in)

    Leader mondial depuis plus de 85 ans, Caterpillar propose une technologie de courroie extrêmement compétitive, ainsi que des options adaptées aux produits Cat pour tous les secteurs d'activité que nous supportons.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Largeur de la courroie (in): 1,96
    • Longueur de la courroie (in): 57,24
    • Nbre de nervures: 14
    • Type de courroie: Courroies d'entraînement multifonction
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.