197-6990: ENS. FLEXIBLE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    197-6990: ENS. FLEXIBLE

    Numéro de pièce : 197-6990
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
    Constitué d'un tube en gomme synthétique spécifique haute température et d'un renforcement simple en acier tressé à haute résistance à la tension. Le revêtement externe est résistant à l'huile, aux intempéries et à l'abrasion. Ces caractéristiques garantissent une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Destiné à être utilisé pour les applications d'entretien moyenne pression, haute température. Approuvé par la garde côtière pour les applications maritimes.

    wheel dozer
    824G, 824G II

    earthmoving compactor
    825G, 826G II 826G, 825G II