197-6999: ENS. ROTATEUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    197-6999: ENS. ROTATEUR

    Numéro de pièce : 197-6999
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Rotateur de culasse

    Description :

    • Les rotateurs sont des composants importants des culasses, lesquelles reposent sur le haut du bloc-cylindres, fermant le haut des cylindres pour former la chambre de combustion.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 12,7
    • Largeur (mm): 127
    • Longueur (mm): 203,2
    exc
    5230, 5130B, 5230B, 5130

    meng
    3512B, 3512, 3508, 3508B, 3516, 3516B

    3500
    3508B, 3512, G3516B

    petr
    3512B, TH48-E80

    ttt
    D11R, D11N

    ieng
    3516, G3612, G3512, G3516, G3512B, 3512B, 3508, G3616, 3508B, G3520B, G3608, G3508, 3512, G3606B 3516B, G3520J G3508J G3508B, SPS343 SPT343 G3516J, G3516B, SPF343 G3606

    wtt
    854G

    off highway trucks
    797B

    oht
    785C, 777B, 789C, 776D, 777D, 784C, 797, 793C, 776C, 777, 785B, 785, 789B, 793B, 777C

    epg
    3512, G3508, G3516, G3512, 3508, 3508B, G3516B, 3516, 3512B, PM3512

    wtl
    992G, 994D, 994