197-9257: SEGMENT INTERMÉDIAIRE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    197-9257: SEGMENT INTERMÉDIAIRE

    Numéro de pièce : 197-9257
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Segment de piston

    Description :

    • Les segments sont des composants importants des pistons, lesquels sont raccordés aux vilebrequins au moyen d'embiellages.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 18,8
    • Largeur (mm): 148,34
    • Longueur (mm): 148,34
    rrss
    RM-300

    whex
    W345C MH

    lhd
    R1700G, R1600H, R1600G

    uat
    AD22

    emp
    MD5150C, MD5125

    teng
    C13, C11, C-12

    fp
    345C

    wtl
    966H, 972H

    exc
    345C L 345D L 345C, 345C MH

    adt
    730, 725

    meng
    C12

    petr
    CX31-P600 TH35-C13I C11, CX31-C11I C13, CX31-C13I TH35-C11I TH35-E81

    ttt
    D8N

    ieng
    C13, C11

    mg
    16M, 14M