197-9277: SEGMENT INTERMÉDIAIRE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    197-9277: SEGMENT INTERMÉDIAIRE

    Numéro de pièce : 197-9277
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Segment de piston

    Description :

    • Les segments sont des composants importants des pistons, lesquels sont raccordés aux vilebrequins au moyen d'embiellages.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 0,74
    • Hauteur (mm): 18,8
    • Largeur (mm): 148,34
    • Longueur (in): 5,84
    • Longueur (mm): 148,34
    pipelayer
    561N

    engine - generator set
    3126B

    motor grader
    120H, 135H

    forest products
    570B, 322C, 550, 543, 580, 539, TK380, TK381, 580B, 533, 574, TK371, 570, TK370

    wheel-type loader
    962G II 938G, 962G, 950G, 950G II 938G II 924G, 924GZ

    engine - industrial
    3126, 3126B, SPP101

    wheel-type skidder
    535B, 525B

    engine - truck
    3126, 3126E, 3126B

    challenger
    45, 35, 55

    track-type tractor
    D6N, D5N

    integrated toolcarrier
    IT38G II IT62G, IT62G II IT38G

    engineer support tractor
    30/30 DEUCE

    wheeled excavator
    M325C MH

    petroleum products
    3126B

    track-type loader
    963C, 953C

    excavator
    322C, 325C, 325C FM 322C FM