197-9386: SEGMENT - PISTON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    197-9386: SEGMENT - PISTON

    Numéro de pièce : 197-9386
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Segment de piston

    Description :

    • Les segments sont des composants importants des pistons, lesquels sont raccordés aux vilebrequins au moyen d'embiellages.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 0,8
    • Longueur (in): 5,9
    7 to 9 liter
    3126B

    marine products
    3126, C7, 3126B

    pipelayer
    561N

    motor grader
    12M, 140M, 140G, 160K, 120K, 120H, 140K, 135H, 12K, 140K 2 120K 2

    forest products
    584, TK371, 543, 580B, 533, 584HD, 322C, TK380, 570B, TK370, 574, 550, TK381, 539, 573

    wheel-type loader
    950G II 938G, 962G, 962G II 938G II 950G, 950H, 924G, 962H, 966D, 966F, 966F II 966E, 924GZ

    engine - industrial
    C7, 3126, 3126B, SPP101

    track excavators
    324D, 324DL

    engine - truck
    3126, C7, 3126E, 3126B

    challenger
    55, 45, 35

    material handler
    M325D MH M325D L MH

    asphalt paver
    AP-755, AP-1055D, BG-260D, BG-2455D, AP-1000D

    cold planer
    PM-102

    integrated toolcarrier
    IT62G II IT38G, IT62G, IT38G II

    track-type tractor
    D6N, D5N

    wheeled excavator
    M325C MH

    engineer support tractor
    30/30 DEUCE

    petroleum products
    C7, 3126B

    track-type loader
    953C, 963C

    wheel loaders
    IT62G, 962H, IT62H, 950G, 962G, 938GII, IT38G

    excavator
    M325D L MH M325D MH 325C FM 325D, 325D L 329D L 329D LN 325D FM 324D, 325C, 328D LCR 324D L 324D FM LL 322C, 325D FM LL 329D, 325D MH 326D L 322C FM 324D FM 325C L 324D LN

    earthmoving compactor
    815B

    combine
    470, 460, 465