199-5523: GOUPILLE - CHAÎNE - PRINCIPAL
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    199-5523: GOUPILLE - CHAÎNE - PRINCIPAL

    Numéro de pièce : 199-5523
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Axe principal de chaîne étanche et lubrifiée

    Description :

    • Les axes de chaîne principaux, associés aux bagues, maintiennent les maillons les uns avec les autres. L'axe joue le rôle de charnière au niveau de la bague adjacente.


    Attributs :

    • Les chaînes SALT (Sealed and Lubricated Track, chaîne étanche et lubrifiée) Cat® maintiennent le lubrifiant à l'intérieur du train de roulement et empêchent la pénétration de substances abrasives. Elles éliminent l'usure de la tige et de la bague internes et donc réduisent les coûts d'entretien et les immobilisations, tout en améliorant la durée de vie et la facilité d'entretien. Associées au modèle de chaîne qui correspond à votre machine et votre environnement d'utilisation, les chaînes SALT vous offrent une configuration de train de roulement universelle pour des terrains très variés.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    track-type tractor
    D9R D9T