199-5530: ENS. LIAISON - CHAÎNE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    199-5530: ENS. LIAISON - CHAÎNE

    Numéro de pièce : 199-5530
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble de maillons de chaîne étanche et lubrifié (Arctic)

    Description :

    • Les ensembles maillon, actionnés par le barbotin et le réducteur, offrent un soutien pour le poids de la machine, un rail pour permettre à la machine de rouler et un emplacement pour la fixation des patins.

    Attributs :

    • Les chaînes SALT (Sealed and Lubricated Track, chaîne étanche et lubrifiée) Cat® maintiennent le lubrifiant à l'intérieur du train de roulement et empêchent la pénétration de substances abrasives. Elles éliminent l'usure de la tige et de la bague internes et donc réduisent les coûts d'entretien et les immobilisations, tout en améliorant la durée de vie et la facilité d'entretien. Associées au modèle de chaîne qui correspond à votre machine et votre environnement d'utilisation, les chaînes SALT vous offrent une configuration de train de roulement universelle pour des terrains très variés.
    • Les composants Arctic sont remplis d'une huile dont les plages de température ambiante sont inférieures à celles des composants standard.

    Applications recommandées :

    • Les composants Artic sont conçus pour les applications en conditions climatiques froides.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Inclinaison de chaîne (in): 9,45
    • Nombre de sections de chaîne: 43
    • Taille de vis (in): 1
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.