199-5703: KIT - RÉPARATION
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    199-5703: KIT - RÉPARATION

    Numéro de pièce : 199-5703
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Kit de réparation de moteur

    Description :

    • Ce kit contient les éléments nécessaires à la révision générale d'un moteur G3306.

    Attributs :

    • Nos kits sont conçus pour plus de commodité. Préemballés, commandés sous un numéro de pièce unique et fournis dans une seule boîte, ils vous permettent de gagner du temps et d'économiser de l'argent.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 17
    • Hauteur (mm): 431,8
    • Largeur (mm): 508
    • Longueur (in): 55,5
    • Longueur (mm): 1 409,70
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.