1A-0224: Boulons à tête six pans, phosphatés et recouverts d'huile
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    1A-0224: Boulons à tête six pans, phosphatés et recouverts d'huile

    Numéro de pièce : 1A-0224
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Désignation des matériaux: SAE J429 Grade 8 (ISO Class 10.9)
    • Filetage: Filetage fin UNF
    • Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
    • Fonctionnalité de verrouillage: 0
    • Grade: 8
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,67
    • Largeur de la tête - 5 (in): 1,31
    • Longueur de serrage - 2 (in): 1,50
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 3 1/2
    • Pas du filetage du trou: 14
    • Revêtement: 0
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 7/8 - 14
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    wheel tractor-scraper
    627E, 631E, 621E, 623E, 623F, 637E

    engine - generator set
    3516

    road reclaimer
    RR-250, RR-250B, SS-250B, RM-250C

    motor grader
    140H NA 120H ES 140G, 12G, 12H NA 140H, 160H, 140H ES 135H, 160H ES 12H, 135H NA 143H, 120G, 140M, 120H, 163H, 12H ES 160M, 120H NA 130G, 140K, 160H NA 160K, 160G, 163H NA

    engine - industrial
    G3508, G3516

    excavator
    215, 215B