1A-0458: VIS D'ASSEMBLAGE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    1A-0458: VIS D'ASSEMBLAGE

    Numéro de pièce : 1A-0458
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Boulon pour chaîne

    Description :

    • Les boulons pour chaîne servent à fixer les patins de chaîne à l'ensemble de maillons.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre du filet (mm): .750
    • Désignation des matériaux: SAE J429 Grade 8 (ISO Class 10.9)
    • Entraînement (mm): 28.575
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
    • Fonctionnalité de verrouillage: 0
    • Grade: 8
    • Hauteur de la tête (mm): 14.2875
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,58
    • Largeur de la tête - 5 (in): 1,13
    • Longueur de serrage (mm): 7.9375
    • Longueur de serrage - 2 (in): 0,31
    • Longueur hors tout (mm): 44.45
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 1 3/4
    • Pas du filetage du trou: 10
    • Revêtement: Phosphate & Oil
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 3/4 - 10
    • Taille de vis (in): 3/4
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    pipelayer
    594H, 572G, 583K, 561H, 583H, 594

    wheel tractor-scraper
    633C, 637E, 639D, 651B, 623E, 615C, 627B, 633D, 633B 613, 623B, 666B, 641B, 666, 621E, 637K, 651, 641, 657, 631E, 631C, 631K, 627E, 623F, 657E, 637, 660B, 657B, 650B 621S, 615, 633E

    engine - generator set
    3612, 3616, 3304B, 3512, 3412C, 3512B, 3508, 3516, C280-16, D399, G3516B, 3508B, 3516B, PM3508 G3508, PM3516, 3412, G3512, G3516, D398B, PM3512 3304, 3306, D379B

    forest products
    227

    wheel-type skidder
    518, 525, 120C, FB518 528, 508, 545

    off-highway truck
    773B, 773E, 776, 777, 769, 769B, 777D, 769C, 793C, 784C, 768C, 771C, 772B, 775D, 785C, 776D, 776C, 777B, 785D, 768B, 785B, 775B, 772, 789B, 769D, 773D, 777F, 789D, 777E, 793, 789, 771D, 773F, 770, 789C, 785, 773, 777C, 776B, 775F, 784B, 793D, 775E, 793B, 69D

    oem solutions
    CAT WDS

    cold planer
    PR-750B, PR-1000C PR-1000, PR-450

    track-type tractor
    D9G, D7G, D10, 55, 9S D5B, D7F, 8A D8R D6D, D6E D7H, D6C, 8 9 143 163 7S D8K, 141 6S 7U 6A 10 54 D7R II 193 5 7 D7G2 11U D8H, 9U D5H, 58 5S 7A 10S 7SU 9C D4H, 153 D8L, D4H III D4E, 4 D8R II 8U 10U 58L 118 30 D9H, 8S 161 57H D5H XL 5A 11SU D6F SR 59 D6G2 XL 191 182 D7R, 140, D9N, 4P 10C 4S 9A 119 8SU 11 D9E, 9R 57 151 D11N, 184 8D 6 D8N, 4A 9SU 59N D9L, 10SU 165 D10N, 5P D4H XL 59L 181 D6G SR 183B 192 D6D SR D6E SR

    petroleum products
    TH35-E81 TH31-E61 TH35-C13I CX31-C9I TH31-C9T CX31-C13I CX31-P600 TH31-C9I

    track-type loader
    977K, 983B, 943, 977L, 963, 955L, 977H, 973, 955K, 955 953, 983, 977 951, 955H

    track-type skidder
    120C, D4HTSK III 4P D4HTSK II D5HTSK II 125C 54H

    paving compactor
    PS-500, CS-323 CP-323, PS-300, PF-300

    wheel-type loader
    980B, 950M, 950B, 950F, 988, 950E, 926, 972M XE 966C, 966E, 966D, 980C, 988B, 992, 992C, 950, 936F, 992B, 950B/950E 966M XE 980F, 926E, 980F II 962M, 966R, HIN2021D 916, 972M, 980, 960F, 950F II 966M

    engine - industrial
    3304, 3306, D333C, D398 D353E, G3512, G3612, D330C, 3508, 3516, G342C, 3512, D342C, C9.3, G353D, G3616, 3306B, C13, G3516, D398B, D379B, D379 D353D C9, D342, D353C, G3508, D399

    articulated dump truck
    D25D, D400D, D25C, D300D, D350D, D550B, D400E, D400, D30D, D350E, D350C, D40D, D30C, D44B, D35HP D35C

    engine - truck
    C-9, 3208, C9

    challenger
    65B, 65, 75, 75E, 85E, 65E, 95E

    asphalt paver
    AP-800B AP-800, AP-1200, AP-200

    generator
    SR4

    integrated toolcarrier
    IT18, IT28B, IT18B, IT28

    road reclaimer
    RR-250, SS-250

    wheel dozer
    814, 834, 824S 824C, 824, 824B, 814B

    excavator
    235, 215, 245, 215B, 215C 235C, 235B, 215D

    earthmoving compactor
    815, 816, 826B, 826C, 825C, 825B, 815B, 825 816B