1A-1952: Boulons à tête six pans, phosphatés et recouverts d'huile
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    1A-1952: Boulons à tête six pans, phosphatés et recouverts d'huile

    Numéro de pièce : 1A-1952
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Désignation des matériaux: SAE J429 Grade 8 (ISO Class 10.9)
    • Filetage: Filetage fin UNF
    • Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
    • Fonctionnalité de verrouillage: 0
    • Grade: 8
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,39
    • Largeur de la tête - 5 (in): 0,75
    • Longueur de serrage - 2 (in): 2,50
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 3 3/4
    • Pas du filetage du trou: 20
    • Revêtement: 0
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 1/2 - 20
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    track-type tractor
    29 128 25 127

    wheel tractor-scraper
    619

    motor grader
    120B, 12E, 120, 140, 140B

    wheel-type loader
    970F, 966E, 966F, 966D, 988, 966F II

    wheel dozer
    834, 824B, 824, 814B

    track-type loader
    951C, 951B

    engine - industrial
    D353D D342, D353C, D353E, D320A

    articulated dump truck
    D30C, D30D, D35C, D300E, D40D, D250D, D250E, D300D, D350D, D300B, D25D, D25C, D250B, D400, D400E, D20D, D350E, D350C, D400D

    earthmoving compactor
    816B, 826B, 815B, 825B