1A-2343: BOULON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    1A-2343: BOULON

    Numéro de pièce : 1A-2343
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre du filet (mm): 0
    • Désignation des matériaux: 0
    • Entraînement (mm): 0
    • Filetage: Filetage fin UNF
    • Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
    • Fonctionnalité de verrouillage: 0
    • Grade: 0
    • Hauteur de la tête (mm): 0
    • Longueur de serrage (mm): 0
    • Longueur hors tout (mm): 0
    • Pas du filetage du trou: 0
    • Revêtement: 0
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    meng
    C280-16, 3618, C280-8, 3616, C280-12, C280-6, 3608, 3606, 3612

    com
    815B

    ttt
    D5H, D3C III D4C III

    cold
    PR-450C

    bhl
    436, 438

    wts
    613C II 631E, 657E, 627E, 651E, 613C

    tskd
    D5HTSK II D4HTSK II

    mg
    120G, 140G

    oht
    773B

    ttl
    933

    wtl
    988B, 992C