1A-3203: Boulons à tête six pans, phosphatés et recouverts d'huile
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    1A-3203: Boulons à tête six pans, phosphatés et recouverts d'huile

    Numéro de pièce : 1A-3203
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Désignation des matériaux: SAE J429 Grade 8 (ISO Class 10.9)
    • Filetage: Filetage fin UNF
    • Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
    • Fonctionnalité de verrouillage: 0
    • Grade: 8
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,48
    • Largeur de la tête - 5 (in): 0,94
    • Longueur de serrage - 2 (in): 3,25
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 4 3/4
    • Pas du filetage du trou: 18
    • Revêtement: 0
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 5/8 - 18
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    wheel tractor-scraper
    621E, 627G, 657B, 657E, 621B, 627E, 631K, 633E II 631E, 623F, 637E, 657, 657G, 623B, 651B, 631G, 621F, 637G, 637D, 637K, 623E, 633D, 621G, 639D, 621, 627F

    pipelayer
    587R, 583R

    underground articulated truck
    AD55

    track type tractors
    D8N, D8RLRC, D8RII, D8NNSUC, D8L

    expanded mining products
    6018, 6015, MD6290, 6015 FS

    track excavators
    245, 245BII

    off-highway truck
    771D, 772G, 769D, 770G, 771C, 769C, 770G OEM 770

    articulated trucks
    735B, 745C, 740, 745DLRC

    underground articulated trucks
    AD45B, AD55

    underground mining loaders
    R2900G, R3000H

    load, haul, dump
    R3000H, R2900G

    cold planer
    PM-565, PR-450C, PM-201, PM-200, PM-565B

    track-type tractor
    D8R II D8R D8N

    petroleum products
    CX31-C15I CX35-P800 C15, TH35-C15I TH35-E81 C18, CX31-P600

    wheel tractor scrapers
    657G, 621E, 623G, 637G, 631G, 621F, 657E, 637D, 637E, 621G, 627B, 627E, 627F, 631D, 623E, 637DPP, 633E, 657EPP

    motor grader
    16H NA 16G, 24M

    wheel-type loader
    980G II 986H, 990 II 986K, 988K, 980C, 980F II 988H, 988B, 980H, 988F II 980G, 988G, 990, 988F

    engine - industrial
    3406E, 3408, C18, 3408B, C15

    track loaders
    983B

    motor graders
    16H

    compactors
    826K, 825G, 825K, 825H

    articulated dump truck
    740, 745 735, 740B, 735C, 735B, 740 GC 735 OEM 740C

    engine - truck
    3406E, 3408B, 3408

    vees 27 to 32 liter
    3408A

    pipelayers
    578

    generator
    SR4

    15 to 18 liter
    C-15, 3456, C-16, C15, C18, G342C

    road reclaimer
    RM500B

    wheel dozer
    834H, 814B, 844, 824G II 824C, 824H, 834K, 824K

    off highway trucks
    769D, 772, 770GLRC

    excavator
    374F L 375, 375 L 374F 5080, 390F L

    wheel loaders
    980F, 988H, 988G, 980G, 980H, 990, 980GII, 988F, 988KLRC, 980FII

    wheel dozers
    824K, 834B, 824G

    earthmoving compactor
    825C, 826C, 836K, 826G, 826K, 836H, 826H, 836, 825G II 826G II