1A-4273: VIS À CHAPEAU
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    1A-4273: VIS À CHAPEAU

    Numéro de pièce : 1A-4273
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre du filet (mm): 0
    • Désignation des matériaux: 0
    • Entraînement (mm): 0
    • Filetage: Filetage fin UNF
    • Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
    • Fonctionnalité de verrouillage: 0
    • Grade: 0
    • Hauteur de la tête (mm): 0
    • Longueur de serrage (mm): 0
    • Longueur hors tout (mm): 0
    • Pas du filetage du trou: 0
    • Revêtement: 0
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    uat
    AD30, AD55, AD45B

    lhd
    R2900G, R3000H

    track excavators
    390FMHOEM, 390DL

    wtl
    980H, 988G, 980G, 988H

    meng
    3408, C18, C32, 3412, 3408B

    underground mining loaders
    R2900G

    adt
    740, 735

    ttt
    D8R D4H, D9T, D5H, D8T

    ieng
    C18, G3406, C15, 3408, 3412, C32, C-15, 3408B, G3412

    wts
    657E, 631G, 621G, 637D, 657G, 627G, 623E, 631E, 651B, 623F, 657B, 621F, 637E, 633E II 623B, 637G, 631D, 627F, 621B, 623G, 627E, 621E, 633D

    wtt
    834G, 824H, 834H, 824C

    tskd
    D4HTSK III D5HTSK II D4HTSK II

    mg
    24M

    oht
    772, 770

    rrss
    RM-350B, RM-500, RM-350, RM500B, SM-350

    com
    826H, 825C, 836H, 825H, 836G, 826C

    cold
    PM620, PM820, PM822, PM-200, PM825, PM-201, PM622

    est
    C18

    emp
    MD6290, 6018, 6015 FS 6015

    teng
    C15, C-15, C-18, C16 C-16

    10 to 13 liter
    C13

    pipe
    583T, 587T, PL87, PL83

    vees 27 to 32 liter
    C32

    exc
    365C 385C L 385C, 385C L MH 374F L 390D L 365C L MH 385C FS 390F L 390D, 374D L 365C L 390F

    petr
    CX31-C18I C15, TH35-C15T TH48-E80 TH35-C15I CX35-C18I CX31-C15I CX31-P600 C18, CX38-P892 CX38-P800 C-15, CX35-P800 TH35-E81

    15 to 18 liter
    C15

    epg2
    SR5, XQP500

    epg
    C18, C15, C9