1A-5405: Boulons à tête six pans, phosphatés et recouverts d'huile
+ / - Survoler l'image pour effectuer un zoom
Autres vues

    1A-5405: Boulons à tête six pans, phosphatés et recouverts d'huile

    SKU :1A-5405
    1,00 $

    Taille impériale

    Ajouter à la liste préconfigurée

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    • Largeur de la tête - 5 (in) : 0,94
    • Désignation des matériaux : SAE J429 Grade 8 (ISO Class 10.9)
    • Grade : 8
    • Longueur hors tout (mm) : 127
    • Entraînement (mm) : 23.8125
    • Diamètre du filet (mm) : .625
    • Longueur de serrage (mm) : 88.9
    • Hauteur de la tête (mm) : 11.90625
    • Revêtement : Phosphate & Oil
    • Pas du filetage du trou : 11
    • Fonctionnalité de verrouillage : 0
    • Longueur totale du boulon - 3 (in) : 5
    • Filetage : Filetage épais UNC
    • Taille de filet (in - TPI) (in) : 5/8 - 11
    • Longueur de serrage - 2 (in) : 3,50
    • Hauteur de la tête - 4 (in) : 0,48
    • Type de boulon : Boulons à tête six pans
    • Finition : Phosphaté et recouvert d'huile