1A-8537: VIS À CHAPEAU
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    1A-8537: VIS À CHAPEAU

    Numéro de pièce : 1A-8537
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Boulon pour chaîne

    Description :

    • Les boulons pour chaîne servent à fixer les patins de chaîne à l'ensemble de maillons.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre du filet (mm): .625
    • Désignation des matériaux: ASTM F2882 (1170 Mpa / 170 ksi Tensile)
    • Entraînement (mm): 23.8125
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
    • Fonctionnalité de verrouillage: 0
    • Grade: 11.9
    • Hauteur de la tête (mm): 11.90625
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,48
    • Largeur de la tête - 5 (in): 0,94
    • Longueur de serrage (mm): 31.75
    • Longueur de serrage - 2 (in): 1,25
    • Longueur hors tout (mm): 69.85
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 2 3/4
    • Notes relatives au trempage: Boulon haute résistance
    • Pas du filetage du trou: 11
    • Revêtement: Phosphate & Oil
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 5/8 - 11
    • Taille de vis (in): 5/8
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    cold planers
    PM-565B

    wheel tractor-scraper
    637, 631E, 621R, 627E, 657, 637E, 627B, 627F, 633C, 613, 637G, 621E, 637D, 633E, 621, 639D, 657B, 621B, 623F, 641B, 613C, 666B, 631D, 651, 666, 623G, 650B 621G, 633E II 613G, 631C, 631G, 621F, 613C II 623E, 627G, 651B, 627, 621S, 657E, 641, 623

    pipelayer
    572G, 594H, 571G, 594

    underground articulated truck
    AD40 AE40

    engine - generator set
    3606, 3612, 3608, 3616, 3516B, 3412C, XQG135 3516, 3304B, G3516H, 3512, 3408, 3408C, 3508, 3512B, 3412, 3306, G3512, G3520C, 3306B, G3516, 3508B, G3516B, PM3508 CG137-12, 3516C, 3304, 3508C, G3516E, 3408B, C32, G3412C, G3520H, C280-16, G3520E, G3516C, G3412, D379B, G3520B, G3306B, PMG3516 XQG400

    forest products
    227 539, FB221

    work tool
    BLADE

    wheel-type skidder
    518, 528, 120C, FB518

    track type tractors
    D9H, D9R, D9N, D9L, D5E, D6G, D7G, D6D, D7F, D4HIILGP, D5CIIILGP, D6ESR2000, D5CLGP, D4HIIIXL, D9RLRC, D6DLGP, D6DSA, D4DSA, D7GLGP, D6DSR, D7GSA

    track excavators
    225B, 235C, 225D, 229, 219, 219D, 235B, 235D, 225DLC, 215BSA

    off-highway truck
    769B, 776, 777, 769, 768B

    articulated trucks
    D44B, D400D, D250E, D300E, D350E, D400E, D350D, D40D

    cold planer
    PR-750B, PM-565, PM-201

    track-type tractor
    D9G, D6D, 143 D5, D4E, D6C, 6A 10 D7G, 9S D4D, D10T2, 183B 184 D6E 140, 6S 173B 9U 59 D5B, D9R, 58 D7G2 55, D7F, 193 119 59L 8S D5H, D6G2 XL D9H, 9 5S 9C 153 59N 4 D6E SR D4H, D9N, 163 D6D SR 141 D4E SR 10U 6 9SU 10C D6G2 LGP D8K, 5A D10T, D4H III D4H XL D5C III D9E, 118 D6F SR 54 4A D10, 10S 58L D6G SR 5 8D

    engine - machine
    3412, 3408, 3304, 3516C, G398 3512, 3512E, G3508, 3412C, 3516, G3512, G3612, D379B, 3512B, D353E, G3508J D342C, G3520B, G3512B, G3606, 3516B, D398B, D353C, G379A, G3606B G3508B, D379 3508, D343 3304B, D399, G3516, G3412, D353D G353D, D398 G3608, SG137-08 D320A, CG137-08 G3516J, G379 G399, 3406, 3408B, 3512C, D349, D342, 3408C, G3408C, 3508C, G3520J 3508B, CG137-12, G3616, D348

    backhoe loaders
    436B, 438II, 436II

    petroleum products
    3516C, 3516B, 3512C, 3512B, 3512, 3512E, 3508C, 3516

    track-type loader
    951B, 973, 963, 977K, 977 941, 951C, 951, 941B, 955L, 943, 977H, 983, 983B, 939C, 953, 977A 977L, 955K, 955C, 955H, 939, 955 977D

    track-type skidder
    120C, 125C

    3300
    G3306B

    3500
    G3512H, G3512, D398B, 3512, G3516, 3516B, 3508B, G3520C, G3508, 3516, D399, 3516C, G3516H, G3520E, 3512B, 3516BHD, G3520, 3516CHD, 3512BHD, PM3516, G3516C, 3512H

    paving compactor
    CS-653, CS-643, CP-653, CP-643

    wheel tractor scrapers
    621G, 613B, 637, 621F, 623G, 621B, 666B, 613G, 666, 623F, 631G, 657E, 637E, 660B, 637G, 651E, 627F, 627E, 623B, 627G, 627EPP, 631EII, 633E, 623E, 627BPP

    motor grader
    14E, 12F, 130G, 140G, 12G, 120H ES 14M-3 12H ES 120G, 16G, 140K 2 140H NA 120, 12M 3 12K, 140B, 12M 3 AWD 14G, 140M 3 140, 120B, 12H NA 163H NA 140K, 160H NA 160G, 160K, 140H ES 160H, 160M 3 AWD 120H NA 14H NA 12E, 163H, 160M 3 140M 3 AWD 135H NA

    wheel-type loader
    950B, 966D, 950E, 950, 950F II 966C, 966E, 936E, 930, G936, 980B, 966M XE 993K, 992K, 980F, 990K, 920, 988B, 966F II 936, 990 II 950B/950E 992, 972M, 966M, 970F, 980C, 988, 966F, 994K, 992B, 980F II 962M, 992C, 994, 966K

    engine - industrial
    3412, 3408, 3304, 3516C, G398 3512, 3512E, G3508, 3412C, 3516, G3512, G3612, D379B, 3512B, D353E, G3508J D342C, G3520B, G3512B, G3606, 3516B, D398B, D353C, G379A, G3606B G3508B, D379 3508, D343 3304B, D399, G3516, G3412, D353D G353D, D398 G3608, SG137-08 D320A, CG137-08 G3516J, G379 G399, 3406, 3408B, 3512C, D349, D342, 3408C, G3408C, 3508C, G3520J 3508B, CG137-12, G3616, D348

    track loaders
    977L, 951B, 973, 953, 973LGP, 963LGP, 955L

    compactors
    816F, 815K, 815F, 816K, 836, 815FII, 815KLRC

    articulated dump truck
    D30C, D35C, D250D, D350C, D550B, D30D, D20D, D25C, D25D, D400, D35HP

    motor graders
    14H, 12H, 160H, 140H, 14M3, 143H, 12G, 120G, 16G, 140G, 12M3, 120HNA, 12HNA, 140HNA, 163H, 160HNA, 135HNA, 12M3AWD, 140M3AWD, 140M3, 160M3

    engine - truck
    3116, 3406

    challenger
    65, 65B

    vees 27 to 32 liter
    3412E, G3408, 3412, D353, 3412C, 3408A, G3412

    pipelayers
    572G, 594H, 571G, 594

    generator
    SR4, SR4B, SR500

    skidders
    518C

    wheel dozer
    824C, 834S 8A4K 834U 824, 854K, 814, 844K, 814F, 814B, 814F II 834, 834B, 824B, 824S 844

    off highway trucks
    769B

    excavator
    225, 235, 245, 225B, 229, 215, 229D, 215B, 231D, 235C, 235B

    wheel loaders
    980M, 992C, 990H, 960F, 966M, 992K, 950M, 950K, 970F, 972M, 993K, 936E, 962K, 950B, 972K, 980F, 966E, 966F, 966C, 990, G936, 980K, 990K, 988F, 980C, 950E, 962M, 950F, 966R, 992D, 990KLRC, 966FII, 994KLRC, 950FII, 992KLRC, 993KLRC, 980FII, 966MXE

    wheel dozers
    814F, 844K, 854K, 814K, 844, 844H, 844KLRC, 854KLRC

    earthmoving compactor
    815, 816F II 825 816, 825C, 815K, 826C, 816K, 825B, 826B, 815F II 816F, 816B