1A-8912: Rondelle plate, laiton
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    1A-8912: Rondelle plate, laiton

    Numéro de pièce : 1A-8912
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Métriques

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur (DE) - 2 (mm): 12,7
    • Diamètre intérieur (DI) - 1 (mm): 6,7
    • Finition: Bronze
    • Type de rondelle: Rondelle plate
    • Épaisseur - 3 (mm): 1,6
    pipelayer
    594, 561B

    wheel tractor-scraper
    631D, 627, 623B, 666, 650B 637D, 627B, 621R, 657B, 657, 641, 633C, 631C, 621B, 637E, 666B, 641B, 621, 631E, 657E, 639D, 615, 651, 613C, 651E, 633D, 623, 613B, 660B, 651B

    paving compactor
    CB-54 CB-64

    engine - generator set
    3606, 3608, 3616, 3612, 3512, 3516, 3512B, 3508B, 3508, 3516B, C32, G3516, C27

    mini hydraulic excavator
    304.5, 303.5, 301.8, 301.6, 301.5, 303.5E2 304E2 301.7CR 304E2 CR 302CR 305E2 302.5, 303.5E2 CR 305.5E2 304.5E2

    motor grader
    14E, 120, 12E, 12F, 16, 140

    wheel-type loader
    992C, 930K, 926M, 924H, 907M, 910M, 908M, 924K, 908H2, 988, 914K, 938K, 924G, 910K, 930H, 906K, 930M, HIN2021D 924HZ, 918M, 906M, 907K, 924GZ, 980, 906H2, 938G, 908K, 914M, 938M, 928H, 992D, 918F, 928HZ, 938H, 907H2

    engine - industrial
    3512, D342, D398B, 3512E, D353D 3508, D353E, D343 D353C, D398 3516, 3516E, D379B, 3508B, 3512B, G3516, D342C, D379

    motor graders
    120M3, 120M3AWD

    engine - truck
    1673, 1673B, 1674

    off-highway truck
    775G, 769, 772, 769B, 777B, 777E, 777G, 785, 770G OEM 777D, 789, 773G LRC 768B, 773, 770G, 775G OEM 772G, 776B, 773E, 773G OEM 773G, 772G OEM 775G LRC

    skid steer loader
    279C, 287D, 226B3, 216B3, 262D, 247B3, 246D, 279D, 277C, 252B3, 242D, 232D, 299D, 236D, 272D XHP 272D, 277D, 249D, 299D2 XHP 259D, 239D, 287C, 259B3, 299D XHP 297D2 XHP 256C, 242B3, 257D, 289D, 246C, 299D2, 262C2, 272C, 272D2, 299C, 289C2, 297D2, 297C, 277C2, 297D, 289C, 297D XHP 279C2, 226D, 287C2, 272D2 XHP 257B3, 236B3, 262C

    asphalt paver
    BG600D, AP555F, AP655F, AP-1055F AP-655D, AP500F, AP-1000E AP600F, AP300F, AP-1000F BG655D, BG1000E, AP-600D, AP-1055E AP355F, AP-255E AP-300D AP655F L BG1055E

    generator
    SR4

    integrated toolcarrier
    IT38H

    track-type tractor
    D5K2 XL D3K2 LGP D5K2 LGP D4K2 LGP 11U D4K2 XL D8H, D11N, D9G, D3K2 XL D9E, 11 11SU

    road reclaimer
    RR-250, RM500B, SS-250

    petroleum products
    3512, 3512C, 3516B, 3516, 3512B

    track-type loader
    953, 973, 977K, 983, 955K, 941, 955L, 963, 943, 951B, 977D, 951C, 955C

    off highway trucks
    777E2

    excavator
    235D, 235C, 245B, 245, 225B, 229, 231D, 219D, 235, 229D, 215, 225D, 225, 215C 219, 245D