1B-5082: BOULON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    1B-5082: BOULON

    Numéro de pièce : 1B-5082
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Filetage: Filetage fin UNF
    • Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,29
    • Largeur de la tête - 5 (in): 0,56
    • Longueur de serrage - 2 (in): 3,25
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 4 1/4
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 3/8 - 24
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    compacteur à plaque vibrante
    CP-433B

    chargeur à bras télescopique
    RT50SA, RT50, RT60

    15 à 18 litres
    G342C

    compacteur vibrant à un rouleau
    CS-431B, CS-433B, CS-323L

    finisseurs
    AP-800