1B-7538: Boulons à tête six pans, phosphatés et recouverts d'huile
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    1B-7538: Boulons à tête six pans, phosphatés et recouverts d'huile

    Numéro de pièce : 1B-7538
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Désignation des matériaux: SAE J429 Grade 8 (ISO Class 10.9)
    • Filetage: Filetage fin UNF
    • Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
    • Grade: 8
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,48
    • Largeur de la tête - 5 (in): 0,94
    • Longueur de serrage - 2 (in): 4,25
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 5 3/4
    • Pas du filetage du trou: 18
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 5/8 - 18
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    cold planers
    PM620

    marine products
    3408B, C18, 3412, 3408, 3412D, 3412E, 3412C, 3408C

    cold planer
    PM-200, PM622, PM820, PM620, PM822, PM825

    engine - generator set
    3408B, 3408C, 3412

    petroleum products
    TH48-E70 CX38-P892 CX35-P800 TH35-E81 C15, CX38-P800 C18, TH35-C15I CX31-P600 CX31-C15I TH35-C15T CX35-C18I CX31-C18I

    engine - industrial
    C18, C-15, C15, 3408B, 3412C, 3412E, C27, 3408, 3408E, 3412, C32, 3408C, C-16

    excavator
    5110B

    earthmoving compactor
    836H

    engine - truck
    3406B, C15, 3406C, 3406E