1B-7709: Boulons à tête six pans, phosphatés et recouverts d'huile
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    1B-7709: Boulons à tête six pans, phosphatés et recouverts d'huile

    Numéro de pièce : 1B-7709
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Désignation des matériaux: SAE J429 Grade 8 (ISO Class 10.9)
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
    • Grade: 8
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,48
    • Largeur de la tête - 5 (in): 0,94
    • Longueur de serrage - 2 (in): 6,25
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 8
    • Pas du filetage du trou: 11
    • Revêtement: Phosphate & Oil
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 5/8 - 11
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    earthmoving compactor
    816 815 815F 825G 816B 826G 815B 816F

    generator
    SR4

    wheel-type loader
    966C 966D 962G II 950 980 962G 920 972G 966G 936E 930 988 950G 930R 966E 936 950E 950B/950E 930T G936 966F II 950B 950G II 980B 992K 993K 966F 970F 992G 936F 966R

    challenger
    65B 65 70C 65C 65D

    engine - truck
    3306 1673C 3306B 3406 3306C 3406B G3306

    petroleum products
    G3306B

    engine - generator set
    G3306 3304B 3306B 3306 3406B G3306B 3304 3406C XQG135 3406

    wheel-type skidder
    518 FB518 518C 528 528B 525 545 530B 515 120C

    off-highway truck
    777D 777E 785 785B 785C 789 784B 776D 789B 777C 785D 776C 784C 789C 776B 777B 777

    engine - machine
    3304 3306

    track-type loader
    983 973 955K 951C 951B 955L 963 977K 941 977L 951 977 941B 983B 973C 955

    engine - industrial
    3306 3406B 3304 D330C G3306B G3304 D333C 3306B G3406 3406 G3306 3406C 3304B SR4

    articulated dump truck
    D350D D30D D350C D30C D40D D25C D300E D300D D35C D300B D400D D300E II D250B D250E D25D D250E II

    motor grader
    12H NA 12G 143H 140H 130G 14H NA 140G 120G 14E 120B 160H 140B 120 140 12F 160H NA 14G 140H ES 140H NA 12H 160H ES 163H NA 160G 12H ES

    wheeled excavator
    W330B

    track-type skidder
    517 527 120C D4HTSK III D5HTSK II 125C

    paving compactor
    CB-534 CP-653 CP-643 CS-643 CS-653

    wheel dozer
    854K 814F 814 824G 814B 854G

    pipelayer
    571G 561D 572F 572G 572R 594 594H 561C 571F

    integrated toolcarrier
    IT62G II IT62G

    excavator
    330 L 330B L 225 330-A 225B 235B 330-A L 235 219D 350-A 215B 235D 330 LN 350-A L EL300B 235C EL300 350 L EL240 E300B 215 330B LN E240 E300 215D 330-A LN 225D 229D 219 330B 229 330-A L 215C

    marine products
    D330C 3304B 3304 3406 7261 3306 D333C 3306B 3406C 3406B

    wheel tractor-scraper
    627 637D 627B 627E 637G 637 615C 631C 621E 611 615 621S 637B 627G 637E 615C II 633C 627F 621R 639D

    track-type tractor
    7S D5B D6R D6D D4E SR D9H D7H D4E D7G2 D7F 5P 6A D5H 163 D7G D6C 141 D5 5A 4 5 D4H III 6S D9G 56H 9A D6H 5S D6H XL D4D 57H D7R 153 6SU 7U 6 7A D9E 140 7SU 7S LGP 56 D6E SR D6H II D6D SR 9S D6G2 LGP D4H XL D6E 143 57 55 7 4A 4S 9R 9U 9C D6H XR D6G2 XL D6F SR D4H D6G SR D5E D5H XL D6G

    load, haul, dump
    R1300G R2900 R1300

    oem solutions
    CAT WDS