• \
  • Accueil
  • 1B-8709: Clavette demi-lune, 3/16 in
1B-8709: Clavette demi-lune, 3/16 in
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    1B-8709: Clavette demi-lune, 3/16 in

    Numéro de pièce : 1B-8709
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Diamètre : 7/8 in

    Les clavettes demi-lune Cat sont en acier au carbone mi-dur usiné pour une finition lisse.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre - B (in): 7/8
    • Numéro MFG: 10
    • Épaisseur - A (in): 3/16
    marine products
    3306, 3304B, 3306B, 3304

    pipelayer
    572R

    wheel tractor-scraper
    627E, 637E, 615C, 627B, 627F, 637G, 611, 627G, 615C II 615

    engine - generator set
    3306B

    motor grader
    14G, 120G, 140H ES 160H, 140H NA 12H NA 130G, 12G, 140G, 12H ES 143H, 140H, 160H ES 160G, 12H, 163H NA 160H NA 14H NA

    wheel-type loader
    972G, 950K, 966F II 966G, 962K, 970F, 966F, 950E, 966E, 966D, 950B/950E 950B

    engine - industrial
    3306B, 3306, G3304, 3304, G3306, D330C, D333C, 3304B

    articulated dump truck
    D300E II D250E, D300E, D250E II

    engine - truck
    3306C, 3306B

    challenger
    65C, 65D

    load, haul, dump
    R1300G

    track-type tractor
    D6H XL D6R, D6D SR D6H, D6H XR D7R, D7G, D6E D6E SR D7G2 D6D, D5H XL D6G2 XL D6H II D7H, D4H, D5H, D6G, D4E SR D6G2 LGP D4H XL D6G SR D4H III D5E

    wheeled excavator
    W330B

    engine - machine
    3304, 3306

    wheel dozer
    814F

    track-type loader
    973C, 973

    track-type skidder
    517 527 D4HTSK II D4HTSK III D5HTSK II

    excavator
    330B L 330, 235C, 350, 330 L 235D, 330B, 235B, 350 L 330B LN

    earthmoving compactor
    816F, 815B, 815F