1B-8737: CLÉ
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    1B-8737: CLÉ

    Numéro de pièce : 1B-8737
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Diamètre : 1 1/8 in

    Les clavettes demi-lune Cat sont en acier au carbone mi-dur usiné pour une finition lisse.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre - B (in): 1 1/8
    • Numéro MFG: C
    • Épaisseur - A (in): 5/16
    chargeuses-pelleteuses
    446D, 446

    moteur - groupe électrogène
    SR 804, SR 807

    transmission
    CX31, TH35, CX35

    15 à 18 litres
    C18, C15, 3406C

    moteur - industriel
    SR 806, SR 689, G353D, SR 685

    fossés triangulaires 27 à 32 litres
    3412E, 3408E, C32, 3408A, 3412C, 3408C

    niveleuses
    135HNA, 160H, 143H, 163H, 160HNA, 120HNA, 140HNA, 140K, 12H, 140K2, 140H, 12HNA, 140G, 135H, 120K, 120K2, 12K, 160K, 120H, 120G, 12G