1C-6502: CONEK
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    1C-6502: CONEK

    Numéro de pièce : 1C-6502
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Chaîne étanche

    Description :

    • Les ensembles maillon, actionnés par le barbotin et le réducteur, offrent un soutien pour le poids de la machine, un rail pour permettre à la machine de rouler et un emplacement pour la fixation des patins.

    Attributs :

    • Dans les chaînes étanches, le contact entre les goupilles et les bagues internes entraîne une usure dès la première utilisation, en raison du frottement entre ces deux pièces. Cela permet à l'ensemble de mieux résister à l'usure interne. Les chaînes lubrifiées par graisse peuvent être utilisées à la place des chaînes étanches sur les pelles hydrauliques Cat.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Nombre de sections de chaîne: 36
    • Taille de vis (in): 5/8
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.