1D-3419: Boulons à tête six pans, phosphatés et recouverts d'huile
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    1D-3419: Boulons à tête six pans, phosphatés et recouverts d'huile

    Numéro de pièce : 1D-3419
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Désignation des matériaux: SAE J429 Grade 8 (ISO Class 10.9)
    • Filetage: Filetage fin UNF
    • Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
    • Grade: 8
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,58
    • Largeur de la tête - 5 (in): 1,13
    • Longueur de serrage - 2 (in): 2,50
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 4 1/4
    • Pas du filetage du trou: 16
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 3/4 - 16
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    wheel tractor-scraper
    613C II 613C

    wheel-type loader
    988B, 980C

    off-highway truck
    777D, 777E, 776D, 785C