1D-4600: Boulons à tête six pans, phosphatés et recouverts d'huile
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    1D-4600: Boulons à tête six pans, phosphatés et recouverts d'huile

    Numéro de pièce : 1D-4600
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Désignation des matériaux: SAE J429 Grade 8 (ISO Class 10.9)
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
    • Grade: 8
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,48
    • Largeur de la tête - 5 (in): 0,94
    • Longueur de serrage - 2 (in): 5,75
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 7 1/2
    • Pas du filetage du trou: 11
    • Revêtement: Electroplated Zinc (96 h Salt Spray)
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 5/8 - 11
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    forest products
    227

    wheel-type loader
    992C 992D

    tillage
    TL4 36 TL4 27 TL4 42 TL4 31 TL4 24 TL4 45

    excavator
    231D 235 229 215D 235B 225D 225 235C 215B 245D 215 245B 219 235D 219D 245 225B 215C 229D

    pipelayer
    583K

    engine - industrial
    G333C D342C G342C G3306

    marine products
    D346 D348 D342C D342

    track-type loader
    955L 977 951 955

    wheel tractor-scraper
    627 637 633C 621 631C 623 613

    track-type tractor
    153 10S 163 D6D 5S D8K 5A 10 6S D10 6A 10U D6C 6 D5B D8H 55 5 4 D6D SR 10C