1D-4602: Boulons à tête six pans, phosphatés et recouverts d'huile
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    1D-4602: Boulons à tête six pans, phosphatés et recouverts d'huile

    Numéro de pièce : 1D-4602
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre du filet (mm): .625
    • Désignation des matériaux: SAE J429 Grade 8 (ISO Class 10.9)
    • Entraînement (mm): 23.8125
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
    • Grade: 8
    • Hauteur de la tête (mm): 11.90625
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,48
    • Largeur de la tête - 5 (in): 0,94
    • Longueur de serrage (mm): 196.85
    • Longueur de serrage - 2 (in): 7,75
    • Longueur hors tout (mm): 241.3
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 9 1/2
    • Pas du filetage du trou: 11
    • Revêtement: Phosphate & Oil
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 5/8 - 11
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    track-type tractor
    D8R II 140, 8 9S 163 9U 153 8A D9N, 143 8S D6D, 6A D8L, D8R 141 D6C, 44 9 D8N, 58L 6S 9C 8SU 59N D9L, 9SU 6 8U 57H 58 59L 59

    wheel tractor-scraper
    637G, 631E, 633D, 633E II 631G, 637E, 637D, 631D, 621E

    pipelayer
    583R, 578, 587R, 589

    generator
    SR4

    engine - generator set
    3508, 3512, 3608, 3508B, 3512B

    petroleum products
    CX48-P2300 3512C, 3512E, 3512B, 3512, TH48-E70 2016 TH48-E80 3516C

    engine - industrial
    3516B, 3512, 3508, 3512B, 3512C, 3516, 3516C, 3508B, SPS343 3512E, 3508C, SPF343 SPF743, SPT343 SPF343C

    excavator
    245, 235B, 5080, 375-A L 375-A 235C, 245D, 235, 245B

    expanded mining products
    MD6540C

    articulated dump truck
    D300E, D400E, D250E

    challenger
    55, 45, 35