1D-4608: VIS D'ASSEMBLAGE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    1D-4608: VIS D'ASSEMBLAGE

    Numéro de pièce : 1D-4608
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Boulon pour chaîne

    Description :

    • Les boulons pour chaîne servent à fixer les patins de chaîne à l'ensemble de maillons.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre du filet (mm): .750
    • Désignation des matériaux: ASTM F2882 (1170 Mpa / 170 ksi Tensile)
    • Entraînement (mm): 28.575
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
    • Grade: 11.9
    • Hauteur de la tête (mm): 14.2875
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,58
    • Largeur de la tête - 5 (in): 1,13
    • Longueur de serrage (mm): 25.4
    • Longueur de serrage - 2 (in): 1,00
    • Longueur hors tout (mm): 69.85
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 2 3/4
    • Notes relatives au trempage: Boulon haute résistance
    • Pas du filetage du trou: 10
    • Revêtement: Phosphate & Oil
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 3/4 - 10
    • Taille de vis (in): 3/4
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    3500
    3512BHD

    wheel tractor-scraper
    613, 641, 621G, 633E, 621E, 633, 627E, 639D, 627B, 657B, 651, 637E, 637D, 627, 633B 657E, 657G, 657, 621B, 637, 613B, 627G, 621F, 621, 627F, 650B 613C II 613C, 651B, 615, 641B, 623B, 615C

    pipelayer
    PL83, 561B, 561C, 572G, PL87, 561D, 561H

    paving compactor
    CP-323, CB-614, CS-323

    engine - generator set
    G3516H, 3516B, D379B, 3512B, D398B, 3516, 3408B, G3520H

    underground articulated truck
    AD55B, AD45B, AD55, AD60, AD45, AE40 AD40 AE40 II

    motor grader
    12F, 16, 120G, 120M, 14E, 14G, 16G, 12E

    wheel-type loader
    966C, 992G, 988, 992, 920, 990, 992B, 950, 980B, 980C, 990 II 980F, 992K, 992C, 990K, 988B, 990H, 980, 992D

    forest products
    HFW222 HF201, HFW221 227 SH-56B, HF201B, SC-57, FB221, HF221, SS-56

    engine - industrial
    G379A, D353E, D398B, D343 D353D D379 D379B, D353C, G398 G399, G3606B D399, 3196, 3176B, G379 D342, G3606, G3612, G3616, G3608, D398 G353D, 3176C

    wheel-type skidder
    518, 528, 528B, 508

    articulated dump truck
    D40D, D35HP 730, 730C2 EJ 735, D44B, D20D, 730C2, D35C, D250D, D400D, 725C2

    off-highway truck
    769, 773, 769B, 777, 769D, 777C, 777D, 785B, 777G, 776D, 776C, 777F, 769C, 776, 771D, 789B, 772, 768C, 777B, 777E, 784B, 768B, 776B, 771C, 793B

    challenger
    75C, 75D, 95E, 65E, 85C, 75E, 85D, 75, 85E

    underground mining loaders
    R2900

    cold planer
    PR-1000C PR-750B, PR-450, PR-1000

    track-type tractor
    D8H, D6C, D6H, D5B, D6D, D4D, D9G, 182 8U 6S D5, 8A 9 163 6A 56 6 D4E, 7A D7H, 57H D7F, 143 D6H II 5S D6E SR 141 D3, 7U D4C, 140, D6H XL 4 7SU 4A 7 D3C II 53 56H 6SU D8N, 4S 4P D4B, 153 D3C, 55, 8S D8L, 7S 8 D3B, D6H XR D8R D6E D6G2 XL 193 D7G, D11N, D6D SR D11R, D4C II 3S 5 D9R, 9U 11SU D7G2 D6G SR 8SU 11 D6G, 3P D5C, 59L 57 5A PAT 7S LGP D4E SR D5C PAT D9N, 59N 184 58 11U D9T, 5A D6F SR 54 8SR 58L D6G2 LGP 192 D5C PATLGP 119 3 9SU 165

    wheel dozer
    834, 814, 824S 834S 854K, 814S 824B, 824C, 854G, 824, 844, 844K, 834U 844H, 834B

    track-type loader
    951, 963, 931B, 943, 955L, 953, 931, 955K, 977K, 977 941, 955H, 951C, 941B, 955 983B, 977D, 951B, 953B, 977L

    excavator
    225, 235, 215D, 219, 225B, 231D, 225D, 245, 235B, 245D, 229

    earthmoving compactor
    815, 826B, 826C, 825B, 816, 816B, 825 825C