1D-4610: VIS D'ASSEMBLAGE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    1D-4610: VIS D'ASSEMBLAGE

    Numéro de pièce : 1D-4610
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Boulon pour chaîne

    Description :

    • Les boulons pour chaîne servent à fixer les patins de chaîne à l'ensemble de maillons.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre du filet (mm): .750
    • Désignation des matériaux: ASTM F2882 (1170 Mpa / 170 ksi Tensile)
    • Entraînement (mm): 28.575
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
    • Grade: 11.9
    • Hauteur de la tête (mm): 14.2875
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,58
    • Largeur de la tête - 5 (in): 1,13
    • Longueur de serrage (mm): 38.1
    • Longueur de serrage - 2 (in): 1,50
    • Longueur hors tout (mm): 82.55
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 3 1/4
    • Notes relatives au trempage: Boulon haute résistance
    • Pas du filetage du trou: 10
    • Revêtement: Phosphate & Oil
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 3/4 - 10
    • Taille de vis (in): 3/4
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    paving compactor
    CS-433B, CP-323, CS-323 CS-431B, CP-433B

    pipelayer
    572G, 583K, 571G

    wheel tractor-scraper
    637D, 615C, 651B, 631D, 637E, 621S, 623H, 657E, 657G, 641, 637G, 651E, 613G, 627, 613C II 631G, 621E, 631E, 637, 633, 666, 657B, 615C II 623G, 613, 613B, 666B, 633B 639D, 657, 633C, 615, 651, 633E, 630B, 641B, 611, 621F, 613C

    engine - generator set
    3612, 3616, C280-12, 3516, 3512, D399, 3508, D398B, 3608

    underground articulated truck
    AD45B, AD55, AD55B, AD60

    motor grader
    12F, 140G, 130G, 16G, 12G, 140H NA 120G, 140M 2 14M, 160M 2 120H NA 160M, 160G, 12H NA 135H NA 16H NA 14E, 143H, 140M, 16, 163H NA 160H NA 16H

    wheel-type loader
    988, 950E, 936, 926E, 936E, 966C, 950B, 950, 926, 930, G936, 988B, 950B/950E 966R, 980C, G926

    forest products
    227

    work tool
    834G, 836G, SNOW WING

    engine - industrial
    3516, 3508, G3616, D398 G398 G3612, G3516, G3512, D398B, 3512, G399

    wheel-type skidder
    518, 508, FB518 120C

    articulated dump truck
    D25D, D400E II D350D, D400E, D300B, D350E II D350C, D30D, D400D, D40D, D250D, D35HP D30C, D20D, D300D, D400, D350E, D35C, D250B, D250E, D25C

    off-highway truck
    768C, 777, 785C, 784C, 776B, 769C, 776D, 777D, 777B, 785B, 776, 776C, 773B, 785G, 785, 785D, 772B, 784B, 777C

    oem solutions
    CAT WDS

    underground mining loaders
    R2900

    cold planer
    PR-750B, PR-1000, PR-1000C

    integrated toolcarrier
    IT18B, IT28, IT28B

    track-type tractor
    D7G, D5B, D4E SR D5, 5S 7A D4D, 6A D6H, 56H 163 7 6S 59L 8 153 8U 8R D6C, 8S 57H 8D D6D, 4A 6 D3B, D5H, D6H XL 5 D4E, 6SU D8K, D4, D8L, D5E, D6H XR 7S 53 119 D3, D8H, D6E 140, 4 D10N, 9SU 141 55, 4S D4H, D7G2 D7H, 8A 7U D9E, 9 9U D6H II 143 D7F, D9N, 10 3P D6D SR 58L 56 192 58 57 59N 183B 3S 10SU 182 5A 59 8C 7SU 165 10U 3

    road reclaimer
    SS-250, SS-250B, RM-250C, RR-250, RR-250B

    wheel dozer
    844K, 824B, 824C, 824K, 824, 844, 834, 824S 834U 844H, 834S 834B

    track-type loader
    977K, 973, 963, 951C, 951B, 953, 931C, 931B, 941B, 963B 977 955 951, 941, 977L, 955H, 943, 983, 955C, 931, 935B, 955K, 933, 983B, 935C, 977D

    track-type skidder
    D5HTSK II 120C, 125C

    excavator
    235, 245B, 225, 245, 225B, 235C, 215B, 229

    earthmoving compactor
    825C, 815, 826C, 825B, 826B, 825