1D-4614: VIS D'ASSEMBLAGE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    1D-4614: VIS D'ASSEMBLAGE

    Numéro de pièce : 1D-4614
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Boulon pour chaîne

    Description :

    • Les boulons pour chaîne servent à fixer les patins de chaîne à l'ensemble de maillons.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Désignation des matériaux: SAE J429 Grade 8 (ISO Class 10.9)
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
    • Grade: 8
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,58
    • Largeur de la tête - 5 (in): 1,13
    • Longueur de serrage - 2 (in): 3,25
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 5
    • Pas du filetage du trou: 10
    • Revêtement: Phosphate & Oil
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 3/4 - 10
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    3500
    D398B

    wheel-type loader
    950, 988, 966C, 910, 988B, 988F II 966R, 930, G910, 988F

    challenger
    95E, 65E, 85E, 75E

    compactors
    815F

    engine - generator set
    3616, 3606, 3612, 3608, 3408C, 3406B, 3306B, 3406C, C13 XQ375 3408, 3208, 3304B, 3306, XQ425, 3406E, G3306, 3408B, C13 XQ350 3126B

    wheel-type skidder
    528

    track type tractors
    D7G, D3B, D6G, D6ESR2000, D7GLGP, D3BLGP

    off-highway truck
    773D, 768B, 784B, 785D, 794 AC 769B, 775B, 775D, 773B, 769C, 785C, 789B, 772, 769, 784C, 769D, 772B, 785B, 768C, 771D, 773, 771C, 773E, 789C, 789, 775E, 69D

    wheel tractor scrapers
    621F, 627E, 623E, 621E, 627G, 623F, 657G, 651B, 621B

    wheel dozers
    814K, 814B

    engine - industrial
    3408, D398 G3406, 3408B, G379 G398 G379A, 3196, 3176C, G3608, D398B

    track-type loader
    951B, 977D, 951C, 941, 941B, 931B, 973, 931, 955H, 955C, 955 951, 977A 977H, 983, 977K, 977 983B

    articulated dump truck
    D250E II D30C, D400, D300E II D250D, D350E II D35C, D30D, D400E, D250B, D350C, D350D, D400D, D25D, D250E, D44B, D350E, D300E, D400E II D20D, D35HP D550B, D40D, D25C, D300B

    ag tractors
    75E, 85E

    motor grader
    14G, 12G, 16G, 120G, 130G, 140G, 14H NA

    articulated trucks
    D350EII

    motor graders
    14H

    excavator
    245

    wheel tractor-scraper
    657B, 621F, 623F, 637E, 666, 637D, 651E, 621E, 631E, 651B, 623E, 631D, 657, 633, 639D, 623G, 657E, 623B, 627E, 621G, 621B, 615C II 613B, 613, 615C, 666B, 657G, 633D, 631G, 621S, 627F, 633B 637G

    vees 27 to 32 liter
    3408A

    earthmoving compactor
    815F, 815K, 815, 825B, 816, 815F II 826B

    generator
    SR4

    off highway trucks
    775D, 772, 769D, 773E, 773E2LRC

    3300
    3306B

    wheel loaders
    G910, 988F

    track-type skidder
    D5HTSK II

    wheel dozer
    814F, 814, 834U 814F II 834, 824, 8A4K 824B, 834S 834B

    track loaders
    977K

    integrated toolcarrier
    IT12

    pipelayer
    572G

    track-type tractor
    7A D7G, D5B, 5S 163 D5, 140, D4E, 10U 6A 55, D6D, D6D SR 3S 4S 59 6S D8H, 143 D4H, 5A D6E SR D6E 153 D6H, D3, 6 D7F, 53 4 59L 4A D3B, D5H, 58L 11 3 D6F SR 141 10 D10N, D7G2 3P 59N 11SU 11U 56H 9U D11N, 9 58 9SU 56 6SU 10SU D6G SR 5 D9N

    oem solutions
    CAT WDS