1D-4615: VIS D'ASSEMBLAGE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    1D-4615: VIS D'ASSEMBLAGE

    Numéro de pièce : 1D-4615
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Boulon pour chaîne

    Description :

    • Les boulons pour chaîne servent à fixer les patins de chaîne à l'ensemble de maillons.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre du filet (mm): .750
    • Désignation des matériaux: SAE J429 Grade 8 (ISO Class 10.9)
    • Entraînement (mm): 28.575
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
    • Grade: 8
    • Hauteur de la tête (mm): 14.2875
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,58
    • Largeur de la tête - 5 (in): 1,13
    • Longueur de serrage (mm): 95.25
    • Longueur de serrage - 2 (in): 3,75
    • Longueur hors tout (mm): 139.7
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 5 1/2
    • Pas du filetage du trou: 10
    • Revêtement: Phosphate & Oil
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 3/4 - 10
    • Taille de vis (in): 3/4
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    pipelayer
    571G

    wheel tractor-scraper
    651B, 666, 657B, 657, 651, 641, 641B, 657E, 637, 627, 666B, 650B 660B

    paving compactor
    CS-551, CP-553, CS-553

    engine - generator set
    D399, 3208, 3406B

    motor grader
    16G, 12G, 14E, 14G, 140G, 140B, 130G, 12F, 16H, 16H NA

    wheel-type loader
    926E, 966C, 992C, 926, 950, 916, 980B, G916, 920, 988, G926, 966R, 930, 980, 992D

    forest products
    227

    engine - industrial
    D399

    wheel-type skidder
    518, 120C

    articulated dump truck
    D350D, D35C, D25C, D30D, D30C, D250B, D25D, D300B, D400, D35HP D350C

    engine - truck
    1673C 3306

    off-highway truck
    785D, 785C, 773, 789C, 772, 789, 785B, 789B, 785

    challenger
    75, 65C, 65B, 65E, 65, 95E, 85E, 65D, 75C, 85D, 75E, 75D, 70C, 85C

    oem solutions
    CAT WDS

    generator
    SR4

    integrated toolcarrier
    IT28B, IT18B, IT28, IT18

    track-type tractor
    D4C, D3, 8S 140, D7R II D6H, D7G, D7H, D6H XR D7R, D5B, D4E, 7U D5H, D4D, D6D, 7SU 7S LGP 8 8U D9L, 5 D6R, 7S 56 3S D6H II 5A 143 D3B, 9C 8A 56H 6S 153 5S D7F, D7R XR 50 163 58 7A 9 10 D3C, D7R LGP 7 D6H XL 6 3P 5A PAT D4B, 6A 3 4A 55, D4C II D8L, 182 53 D3C II 6SU 10S D5C PATLGP D10, 4P 57H D7G2 57 10C 59 4 141 D4E SR D8N, 165 D5C, 8SU 3S LGP 4S D5C PAT 9S 9U 10U 192

    wheel dozer
    834, 824, 824C, 814, 834U 824S 814S 834S 834B

    petroleum products
    C9

    track-type loader
    943, 963, 977K, 955 931B, 977L, 973, 931C, 953, 931C II 931, 955H, 935C, 951, 935C II 935B, 977

    track-type skidder
    120C, 125C D5HTSK II 527

    excavator
    225, 245, 235B, 215, 235D, 225B, 235, 235C, 215B

    earthmoving compactor
    815, 826B, 816, 825