1D-4616: Boulon
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    1D-4616: Boulon

    Numéro de pièce : 1D-4616
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Boulon à tête six pans

    Description :
    Les pièces des attaches Cat® sont conçues pour des applications spécifiques selon la taille, la résistance, la force de serrage et les performances passées. Ce sont des informations dont les autres fabricants ne disposent pas. Elles sont sélectionnées pour durer jusqu'à la rénovation ou pour la durée de vie de la machine. Même si le matériel et les attaches d'autres fournisseurs que Cat semblent convenir à votre machine, aucune autre société ne connaît votre équipement aussi bien que nous.
    Les vis/boulons à tête six pans permettent la fixation la plus solide.

    Attributs :
    • Les attaches Cat sont fabriquées selon des spécifications précises. Elles sont conçues pour la durabilité, la fiabilité et la productivité.
    • Résistance et qualité : les attaches respectent ou dépassent les exigences ISO, ASTM, ASME et SAE.
    • Les boulons, écrous et rondelles Cat sont conçus pour fonctionner de concert en tant que système permettant d'obtenir une force de serrage maximale.
    • Revêtements répondant à des exigences particulières pour différentes applications (conformes à la directive RoHS).

    Applications :
    Les boulons Cat, ainsi que les rondelles et écrous trempés correspondants, constituent un système basé sur les performances qui assure en permanence une force de serrage élevée. Vous pouvez vous fier aux attaches Cat pour effectuer l'assemblage, l'entretien et la réparation de la plupart des applications de machine et d'atelier partout dans le monde.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Désignation des matériaux: SAE J429 Classe 8 (ISO Classe 10.9)
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
    • Grade: 8
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,58
    • Largeur de la tête - 5 (in): 1,13
    • Longueur de serrage - 2 (in): 4,25
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 6
    • Pas du filetage du trou: 10
    • Revêtement: Phosphate et huile
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 3/4/2010
    • Taille de vis (in): 4-Mar
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    earthmoving compactor
    816K 815 816B 816F 816F II

    wheel-type loader
    966R 926E 972K 930 920 926 980M 950K 966C 966K 950B G916 966M XE 962M 930T 950 930R 980K 916 972M 950E 962K G926 950M 966M

    generator
    SR5

    engine - generator set
    C32 D399

    petroleum products
    C18

    track-type loader
    931 931B 955H 977K 983B 935B 931C 977L

    engine - industrial
    G3412 C32 G3408C D399

    articulated dump truck
    D350C D350D D25D D25C D35C D35HP D30D D400

    work tool
    BLADE 2017

    motor grader
    14M-3 120G 12F 160M 3 14E 130G 14G 16 140G 12G 14M3 140M 3 AWD 140M 3 160M 3 AWD 12M 3 AWD 12M 3

    track-type skidder
    54H D4HTSK II D5HTSK II D4HTSK III 4P

    wheel dozer
    814F 814B 824B 814F II 834 814K 814

    integrated toolcarrier
    IT18 IT18B IT28B IT28

    excavator
    229D 229 225D 225 225B

    pipelayer
    561C 561B

    marine products
    C32 3408B 3412D C18 3412 3406B 3406E D364 3408 3412E

    wheel tractor-scraper
    657E 657G 637D 651E 621 639D

    track-type tractor
    D3B 4S D11N 3S D4H D4D D6H II D5H D6H 8A D3 56H D4H XL D4E SR 6 D4E 6S 8S 140 56 D3C 8U 4A 55 D4B 5S 4 6A 10 4P D10 6SU 5P 11 3P 143 53 11SU 10U 11U 54 3 5A 5 10C D5H XL 10S D4H III