1D-4617: VIS D'ASSEMBLAGE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    1D-4617: VIS D'ASSEMBLAGE

    Numéro de pièce : 1D-4617
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Boulon pour chaîne

    Description :

    • Les boulons pour chaîne servent à fixer les patins de chaîne à l'ensemble de maillons.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,58
    • Largeur de la tête - 5 (in): 1,13
    • Longueur de serrage - 2 (in): 4,25
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 6 1/4
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 3/4 - 10
    • Taille de vis (in): 3/4
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    earthmoving compactor
    826B, 825

    wheel-type loader
    936E, 980B, G936, 926, 936, 930R, 992C, 926E, 930T, 930, 980, 992D, G926

    motor grader
    16, 12G, 16G, 12F, 14E, 14G, 140G, 120G, 130G

    wheel-type skidder
    508, 518

    wheel dozer
    824B, 824C, 824, 834, 824S 834S

    pipelayer
    561D

    integrated toolcarrier
    IT28B, IT28

    track-type loader
    977K, 983, 973, 977A 977L, 977H

    wheel tractor-scraper
    641B, 633C, 657E, 631C, 657G, 637, 651B, 651E, 657B

    track-type tractor
    8D 8S 8U D6R II D6R III 8A 183B D6T, 8C D8K, D6H, D6R, 8R