1D-4621: Boulons à tête six pans, phosphatés et recouverts d'huile
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    1D-4621: Boulons à tête six pans, phosphatés et recouverts d'huile

    Numéro de pièce : 1D-4621
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Désignation des matériaux: SAE J429 Grade 8 (ISO Class 10.9)
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
    • Grade: 8
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,58
    • Largeur de la tête - 5 (in): 1,13
    • Longueur de serrage - 2 (in): 5,50
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 7 1/2
    • Pas du filetage du trou: 10
    • Revêtement: Phosphate & Oil
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 3/4 - 10
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    forest products
    227

    wheel-type loader
    972G II 966G 972G 966G II 988B 988F 988F II 992B 992

    off-highway truck
    785 768C 789C 768B 772

    asphalt paver
    AP-800B AP-800 10 FT

    excavator
    225 215 235 245 215B 215D 219D 219 215C

    pipelayer
    594H 583K PL83 594 583T PL87 583R 578 583H

    marine products
    D348 D346

    track-type loader
    983 977K 977L 983B 951

    articulated dump truck
    D30D D400D D250B D350D D400E D300B D300D D25D D35C D30C D350E D40D D250E D25C D350C

    wheel tractor-scraper
    623B 657G 657E 627B 621B

    track-type tractor
    D4D D4E 4S D8K 143 D8H D4E SR 4 183B 4A 140 141 8D 8S