1D-4624: Boulons à tête six pans, phosphatés et recouverts d'huile
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    1D-4624: Boulons à tête six pans, phosphatés et recouverts d'huile

    Numéro de pièce : 1D-4624
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,58
    • Largeur de la tête - 5 (in): 1,13
    • Longueur de serrage - 2 (in): 7,00
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 9
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 3/4 - 10
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    earthmoving compactor
    825B 826B

    wheel-type loader
    980 988 950 980B 992B 992

    generator
    SR4

    engine - generator set
    3508 3512 G3512E 3516

    off-highway truck
    793F OEM 793F CMD 793F XQ 777E 793 777F 776C 773G OEM 777D 793C 793F 785 776B 777B 777G 777 776D 777C 793B 775G LRC 773G LRC 775G OEM 793D

    track-type loader
    931 931B 983B

    engine - industrial
    3508 3512 D353D D353E 3516 D353C G3512E G353D SR4

    motor grader
    16

    wheeled excavator
    M325B

    paving compactor
    CS-533C CP-563 CS-563 CP-533C CS-563C CP-563C CS-583 CS-531 CS-583C CP-533 CS-573 CS-531C CS-533 CS-573C

    wheel dozer
    824 834 824B

    excavator
    215B

    pipelayer
    594H

    marine products
    D353E D353D G3512E D353C

    wheel tractor-scraper
    657E 657G 657B 651E 651B 657

    track-type tractor
    D3B D9H D9G D3 3S 53 D6T XL 3P D6T XW D6T LGP 3