1D-4627: Boulons à tête six pans, phosphatés et recouverts d'huile
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    1D-4627: Boulons à tête six pans, phosphatés et recouverts d'huile

    Numéro de pièce : 1D-4627
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Nickel and Nickel compounds, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,67
    • Largeur de la tête - 5 (in): 1,31
    • Longueur de serrage - 2 (in): 1,00
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 3
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 7/8 - 9
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    earthmoving compactor
    825 825C 836 815 816 826B 826C

    challenger
    65C 75C 65B 65 75 65D

    wheel-type loader
    994 990H 990K 992B 992 992D 992C 980C 990 990 II 994D 988B

    generator
    SR4

    engine - generator set
    3512B 3508 3508B G3512 3516 3512C 3512 3412 3412C 3456 3508C

    engine - truck
    3126

    petroleum products
    C27 3516C C32

    wheel-type skidder
    528

    off-highway truck
    789 772G 772B 777C 773B 773G 775F 777B 772 769D 770G 771D 777 773D 777D 775D 773G OEM 773E 771C 772G OEM 770G OEM 773F 768C 775G OEM 775G 769C 775E 69D 776D 776 775B 775G LRC 770 776C 776B 769 773G LRC 769B 773 773GC

    track-type loader
    973 951C 931B 963 943 955 977L 931 951 953 951B 973D 977K 941B 977 973C 935B 941 983B 931C 983

    engine - industrial
    3508 3512 3412E 3508B 3516 3412C 3406 G3412 SR4

    articulated dump truck
    D44B D550B D25C

    motor grader
    140H NA 120H NA 140K 120H 12H 16 140 140H 120H ES 135H 160H 14G 12H ES 143H 163H 140H ES 12H NA 14H NA 160H ES 135H NA 160H NA 163H NA

    track-type skidder
    4P 54H

    wheel dozer
    834S 824C 844H 834B 824S 844K 814S 854G 834 824B 834U 824

    excavator
    225 215 215B 219 215C 215D

    pipelayer
    561M 561N 589 561H

    marine products
    D342C 3406 3408B 3126B 3408 3512B D342 D343 3126 3508 C7 3512 3516 3208 3116 3508B

    wheel tractor-scraper
    621 627 611 637D 657G 637G 637 631G 615 633C 615C 627B 657 631E 621S 657B 621E 651B 627E 621B 631C 657E 631D 633 637E 633D 651E 637B 633E 615C II 633B 623 623E 639D 623F 633E II 641B 651 623B 650B 666B 666 631B 660B 641

    track-type tractor
    D6D 6S 7SU 8D D9T D5H D6H XR D9H D7H 9R D8K 7S D6R II 9 D6H D6R D5B 6 153 D3 D4D D4H XL D8L 8U 8S 57 9U 8A 140 9S D6H XL 59L 57H D11T 4 55 D6E D7G 163 4P 7A 7U 9A D8H D9G 3 5 6A 11SU 58 59 D10N 53 8SU 9C 58L 4S D9R 9D D4H D8R 5P 56 10 D9L 3P D11R D5 3S 8R 141 10U 6SU D3B D9N 10S D6F SR 8 7 59N 56H 143 10C D6C D10 D6G SR 10SU D6H II D6E SR 183B 11U 5A D10R 11 D8N 5S D10T D6G2 XL 9SU 4A D7F 8C D7R D4B D11N 54 D4H III