1D-4634: VIS D'ASSEMBLAGE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    1D-4634: VIS D'ASSEMBLAGE

    Numéro de pièce : 1D-4634
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Boulon pour chaîne

    Description :

    • Les boulons pour chaîne servent à fixer les patins de chaîne à l'ensemble de maillons.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Filetage: 0, Filetage épais UNC
    • Finition: 0, Phosphaté et recouvert d'huile
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0.67, 0
    • Largeur de la tête - 5 (in): 0, 1.31
    • Longueur de serrage - 2 (in): 0, 3.50
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 5 1/2, 0
    • Taille de filet (in - tpi) (in): 7/8 - 9
    • Taille de vis (in): 7/8, 7/8
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans, 0
    • Unité de mesure: 0, Taille impériale