1D-4635: VIS D'ASSEMBLAGE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    1D-4635: VIS D'ASSEMBLAGE

    Numéro de pièce : 1D-4635
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Boulon pour chaîne

    Description :

    • Les boulons pour chaîne servent à fixer les patins de chaîne à l'ensemble de maillons.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,71
    • Largeur de la tête - 5 (in): 1,50
    • Longueur de serrage - 2 (in): 0,50
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 2 1/2
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 1 - 8
    • Taille de vis (in): 1
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    underground mining loaders
    R2900G, R3000H

    marine products
    3612, 3616

    load, haul, dump
    R3000H

    track-type tractor
    D7G2

    wheel tractor-scraper
    633E, 613C II

    engine - generator set
    3412C, 3406B, 3408, 3408C

    motor grader
    14G

    wheel-type loader
    980C

    engine - industrial
    G3406, G3412

    excavator
    336D2, 320D, 323D L 340D2 L 320C, 336E L 336F LNXE 336D2 L 322C, 323D2 L 336D L 336E LH 336D2 XE 320D2, 336D2 L XE 320D2 L 330C L 323F L 336F L XE 320E L 326D2, 336E LNH 336F LN XE 326D2 L 329D, 330D2 330D2 L 320D L 324D L 329E L 325D, 326F, 324E L 336F L 329D2 L 330D L 321D LCR 340D L 326F L 336 320E, 325D L 325C, 329D L 335F LCR 336D2 LXE 323F 320, 320F L 320 GC 326D L 320D RR 330F L 336D, 329D2, 320D GC 336F, 336E LN 329E, 324E LN 324E, 320E LRR 329F L 336E H 323, 336 GC 320D LRR 336E, 322B L 336D2 GC 330D, 324D, 323D2 325B L 330F, 330B L 320D2 GC 326F LN 336F XE 329E LN 336F LN

    track excavators
    326D2L, 320-07, 324D, 336D2, 320D2L, 324DL, 320D2, 330D2L, 340D2L, 336-07GC, 336-07, 336D2L, 323D3

    off-highway truck
    775D, 771D, 773E, 777C, 784B, 773D, 769D, 789B, 769C, 785B, 775B, 771C, 775E, 776C, 773B