1D-4639: VIS D'ASSEMBLAGE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    1D-4639: VIS D'ASSEMBLAGE

    Numéro de pièce : 1D-4639
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Boulon pour chaîne

    Description :

    • Les boulons pour chaîne servent à fixer les patins de chaîne à l'ensemble de maillons.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre du filet (mm): 0
    • Désignation des matériaux: 0
    • Entraînement (mm): 0
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
    • Grade: 0
    • Hauteur de la tête (mm): 0
    • Longueur de serrage (mm): 0
    • Longueur hors tout (mm): 0
    • Notes relatives au trempage: Boulon haute résistance
    • Pas du filetage du trou: 0
    • Revêtement: 0
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    rrss
    RR-250

    wktl


    pipe
    594H

    comp
    CP-563, CS-563

    wtl
    966M, 992K, 990K, 950L, 994K, 966M XE 966L, 990 II 992G, 990H, 950M Z 980F, 980C

    exc
    245, 235D, 245D, 245B

    chal
    75D, 75E, 65C, 85C, 65E, 85E, 95E, 75C, 85D, 65D

    adt
    D250E II D250E, D300E II D300E

    ttt
    D9H, D11T, D11R, D9G, D11N

    wts
    657E, 651E

    wtt
    854K, 844K, 844H, 854G

    mg
    143H, 14M, 16G, 160G, 163H NA

    oht
    771D, 773E, 773D, 785C, 784B, 775D, 785G, 775B, 784C, 769D, 789D, 773F, 775E, 785D, 789C, 775F, 789B, 785B, 773B