1D-4641: BOULON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    1D-4641: BOULON

    Numéro de pièce : 1D-4641
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre du filet (mm): 0
    • Désignation des matériaux: 0
    • Entraînement (mm): 0
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
    • Grade: 0
    • Hauteur de la tête (mm): 0
    • Longueur de serrage (mm): 0
    • Longueur hors tout (mm): 0
    • Pas du filetage du trou: 0
    • Revêtement: 0
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    cold
    PR-750B

    uat
    AD60, AD55B, AD55

    lhd
    R1700G

    wktl
    BLADE 2017

    motor graders
    24H

    comp
    CS-563 CP-563

    wtl
    962M, 950M, 966M, 993K, 972M, 980K, 988B, 966K, 966M XE 950K, 980M, 988F, 988F II 962K, 972K

    adt
    D400E, D350E

    ttt
    D11T, D11R, D11N

    wts
    631E, 651E, 657E, 633E II 637E

    wtt
    854K, 854G, 844H, 844

    mg
    12M 3 160M 3 160M 3 AWD 16G, 24M, 140M 3 14M3, 14M-3 12M 3 AWD 140M 3 AWD

    wheel loaders
    972M