1D-4646: BOULON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    1D-4646: BOULON

    Numéro de pièce : 1D-4646
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,71
    • Largeur de la tête - 5 (in): 1,50
    • Longueur de serrage - 2 (in): 6,50
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 9
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 1 - 8
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    tombereaux articulés pour exploitations minières
    AD55B, AD60

    chargeuses sur pneus
    990, 990KLRC, 990H, 990K

    chargeuses souterraines
    R3000H, R2900G

    tracteurs sur pneus
    844K, 844, 844KLRC, 844H

    tracteurs pose–canalisations
    589

    tombereaux de chantier
    771D, 773ELRC, 769D, 775D, 773E, 773D, 773DLRC, 775E, 773E2LRC