1D-4647: VIS D'ASSEMBLAGE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    1D-4647: VIS D'ASSEMBLAGE

    Numéro de pièce : 1D-4647
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre du filet (mm): 0
    • Désignation des matériaux: 0
    • Entraînement (mm): 0
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
    • Grade: 0
    • Hauteur de la tête (mm): 0
    • Longueur de serrage (mm): 0
    • Longueur hors tout (mm): 0
    • Pas du filetage du trou: 0
    • Revêtement: 0
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    vibratory single drum smooth
    CS-563AW, CS-583, CS-573

    vibratory single drum pad
    CP-563

    wheel tractor scrapers
    657B, 651B

    off highway trucks
    784C, 784B, 785C, 785B, 785

    wheel loaders
    992G, 992D, 992C

    wheel dozers
    854G, 854K

    track excavators
    215CLC, 219

    track type tractors
    D9L, D11N, D9N, D10N, D8L, D9H

    motor graders
    12G

    articulated trucks
    D350E, D400E, D400D, D350D, D550B, D44B, D40D