1D-4649: Boulons à tête six pans, phosphatés et recouverts d'huile
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    1D-4649: Boulons à tête six pans, phosphatés et recouverts d'huile

    Numéro de pièce : 1D-4649
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,81
    • Largeur de la tête - 5 (in): 1,87
    • Longueur de serrage - 2 (in): 7,00
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 10
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 1 1/4 - 7
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    track-type tractor
    9U 9 59N D9N, 59L 58L 9SU

    paving compactor
    CS-66B CP-68B CP-56B CS-74B CP74B, CS74B, CP-74B CS-68B CP56B, CS-64B CS-56B CS56B, CP68B, CS68B, CS-78B

    track-type loader
    953C

    wheel dozer
    844H, 844K, 844

    off-highway truck
    793B, 785C, 785D, 793C, 784C, 789B