1F-7464: Boulons à tête six pans, phosphatés et recouverts d'huile
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    1F-7464: Boulons à tête six pans, phosphatés et recouverts d'huile

    Numéro de pièce : 1F-7464
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Désignation des matériaux: ASTM F2882 (1170 Mpa / 170 ksi Tensile)
    • Filetage: Filetage fin UNF
    • Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
    • Grade: 11.9
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,71
    • Largeur de la tête - 5 (in): 1,50
    • Longueur de serrage - 2 (in): 1,75
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 4
    • Notes relatives au trempage: Boulon haute résistance
    • Pas du filetage du trou: 14
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 1 - 14
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    oem solutions
    CAT WDS

    wheel tractor-scraper
    637

    engine - generator set
    3606, 3612, 3608, 3616, C280-12, 3512B, 3508, 3516B, 3512C, 3508B, C280-16, 3516, 3508C, 3512

    wheel dozer
    834

    track-type loader
    977H, 977A

    petroleum products
    3512C, 3512, 3512B, 3516C, 3508C

    forest products
    SC-57, SS-56

    engine - industrial
    G3606B 3512B, 3512C, 3512, G3606, G3616, G3608, G3612, C280-16, 3508

    off-highway truck
    784C, 789, 789B, 785D, 785C, 785B, 789C, 784B, 785