1J-2814: VIS À CHAPEAU
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    1J-2814: VIS À CHAPEAU

    Numéro de pièce : 1J-2814
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,72
    • Largeur de la tête - 5 (in): 1,69
    • Longueur de serrage - 2 (in): 0,50
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 3
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 1 1/8 - 7
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    meng
    3508

    ttt
    D5E, D6E D6G2 XL D6G SR

    ieng
    G3606B G3608

    lhd
    R1300G, R1300G II

    epg
    3516C, 3508B, G3516B, 3512