1J-2921: Boulons à tête six pans, phosphatés et recouverts d'huile
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    1J-2921: Boulons à tête six pans, phosphatés et recouverts d'huile

    Numéro de pièce : 1J-2921
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Filetage: Filetage fin UNF
    • Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,97
    • Largeur de la tête - 5 (in): 2,25
    • Longueur de serrage - 2 (in): 0,50
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 3 3/4
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 1 1/2 - 12
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    track-type tractor
    D6R II D6R, 55, D6R III D6N XL D5H, D6N, 56 D6T, D6H XL 5P 6A 8S D5R XL D6H, 5 8U 6S 5A 56H 6 D6T LGP 8 5S D6N LGP D5R LGP 6SU D6T XL D6T XW D6H XR 58 D8L, 8A

    integrated toolcarrier
    IT18B, IT28B, IT62H, IT62G II

    wheel-type loader
    926, 926E, 962G, G936, 936E, 936F, 936

    track-type loader
    953, 943

    forest products
    227 580, 560B, 550, 550B, 570, 570B, 580B

    wheel-type skidder
    525D, 535B, 525C, 545D, 535C, 525B, 555D, 545, 535D, 545C

    excavator
    235, 229, 235B, 245, 225, 225B, 245D, 245B