1J-5929: Boulons à tête six pans, galvanisés
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    1J-5929: Boulons à tête six pans, galvanisés

    Numéro de pièce : 1J-5929
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Désignation des matériaux: SAE J429 Grade 8 (ISO Class 10.9)
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Galvanisé
    • Grade: 8
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,71
    • Largeur de la tête - 5 (in): 1,50
    • Longueur de serrage - 2 (in): 3,75
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 6
    • Pas du filetage du trou: 8
    • Revêtement: Electroplated Zinc (96 h Salt Spray)
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 1 - 8
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    earthmoving compactor
    836

    wheel-type loader
    936E 950F 950E 950B 950F II 988B 970F 993K 950B/950E 936

    engine - generator set
    3516C

    petroleum products
    TH48-E80

    off-highway truck
    798 AC 777D MT4400D AC 796 AC 777C 794 AC 777F 777B

    engine - industrial
    C32 SPF343 SPT342

    articulated dump truck
    D350E D400E D25D D30D D350D D400D D40D

    work tool
    SNOW WING

    road reclaimer
    SS-250 RR-250

    cold planer
    PR-750B

    motor grader
    120H 120H NA 140H ES 12H 160M 12M 2 14M-3 160M 3 AWD 135H 140M 163H 160H ES 140H 160H 12H ES 160M 2 140H NA 135H NA 163H NA 12H NA 143H 140M 2 14M3 120M 2 160M 3 160H NA 140M 3 AWD 140M 3 12M 3 120H ES 12M 3 AWD

    forest products
    SAT630 SAT325T

    paving compactor
    CP-563C CS-533C CP-563 CS-563 CS-533 CS-563C CP-533 CP-533C

    wheel dozer
    834B 834U 834S

    underground articulated truck
    AE40 II AD40 AE40 AD45

    pipelayer
    589

    wheel tractor-scraper
    637G 657E 631E 637E 637K 631G 623G 657G 631K 651E 623F 633E

    track-type tractor
    D6R D7R II 59L 10U 5 D7R D6H D9R 5S D6H XR 9SU 5P 10 D7H 9U D9N 9 D5H 58 D9T D6G D10N 58L 59N D10R D5 D6H II 10SU 59

    load, haul, dump
    R1700G R1600 R1300 R2900 R1600G R1600H