1J-6298: Boulons à tête six pans, phosphatés et recouverts d'huile
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    1J-6298: Boulons à tête six pans, phosphatés et recouverts d'huile

    Numéro de pièce : 1J-6298
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Désignation des matériaux: SAE J429 Grade 8 (ISO Class 10.9)
    • Filetage: Filetage fin UNF
    • Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
    • Grade: 8
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,34
    • Largeur de la tête - 5 (in): 0,69
    • Longueur de serrage - 2 (in): 2,37
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 3 1/2
    • Pas du filetage du trou: 20
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 7/16 - 20
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    integrated toolcarrier
    IT14G, IT24F, IT38H, IT38G II IT28F, IT28G, IT38G, IT62G II IT62G

    wheel dozer
    814F, 814F II

    wheel-type loader
    924F, 902, 960F, 970F, 924G, 928G, 950G, 914G, 950G II 938F, 966G, 950F II 924GZ, 962G II 908, 938G II 938H, 966G II 962G, 972G, 906, 966F II 938G, 972G II

    wheel loaders
    IT38G, 966G, 962G, IT38F, 938G, 966H, IT62G, IT24F, IT28G, 924GZ, 924G, 966FII, 938GII, 950GII, 972GII, 980FII

    compactors
    816F, 815F, 816F II 815F II 815FII

    earthmoving compactor
    816F, 815F, 816F II 815F II 815FII