1J-8930: Boulons à tête six pans, galvanisés
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    1J-8930: Boulons à tête six pans, galvanisés

    Numéro de pièce : 1J-8930
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Galvanisé
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,58
    • Largeur de la tête - 5 (in): 1,13
    • Longueur de serrage - 2 (in): 5,50
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 7 1/2
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 3/4 - 10
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    cold planer
    PM-565B, PM-565

    challenger
    75, 65B, 65, 75C, 65D, 65C

    pipelayer
    589

    track-type loader
    931

    articulated dump truck
    D300D, D400E, D350E

    track-type tractor
    57H D11T, D8R II 8A 7S D7H, D11R, 7A 8 8U D8N, 7 7U D3, 8SU 7SU D8R